Neue Drehklemme (2-tlg. 1 Set) 【2 Stk. pro Packung】

Neue Drehklemme (2-tlg. 1 Set)
[Features]
· Clamp height can be freely adjusted. Enables stable clamping work.
· A swivel pad is attached to both ends of the clamping surface to prevent damaging machine beds or machined objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC50
NC60
NC80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Max. Height
(mm)
Flange Nut T Slot Bolt Mass
(g)

172.05 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 427512MFNTBM121251640

249.87 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 498516MFNTBM161502720

365.59 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5510520MFNTBM201754960

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Swivel New Clamp Material S45C Finish Black oxide finish

Technischer Support