Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FR10 |
FR12 |
FR16 |
FR20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Thread Diameter | Hex size (mm) | Compatible Product Number | Mass (g) | Load Resistance (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | M10 | 5 | FPB10B | 80 | 11 | ||
32.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | M12 | 6 | FGB12、FPB12B | 117 | 16 | ||
44.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | M16 | 8 | FGB16、FPB16B | 240 | 28 | ||
60.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | M20 | 10 | FGB20、FPB20B | 445 | 37 |
Loading...
Details Type | Screw Support | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Thread Diameter
Hex size(mm)
Compatible Product Number
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften