Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FS30 |
FS40 |
FS50 |
FS60 |
FS80 |
FS90 |
FS100 |
FS160 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stroke (mm) | Mass (g) | Load Resistance (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30~40(10) | 250 | 40 | ||
54.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40~50(10) | 470 | 60 | ||
59.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 50~62(12) | 650 | 80 | ||
59.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 60~78(18) | 730 | 100 | ||
85.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 80~105(25) | 1600 | 160 | ||
109.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 90~125(35) | 1800 | 160 | ||
121.72 € | 1 | 12 Arbeitstage | 100~145(45) | 1900 | 160 | ||
152.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 160~260(100) | 3200 | 160 |
Loading...
Details Type | Screw Support | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC35-47 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Stroke(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften