Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
FTN1090 |
FTN14250 |
FTN1450 |
FTN1875 |
FTN22250 |
FTN850 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Length (mm) | Thread Length 1 (mm) | Thread Length 2 (mm) | Thread Diameter | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 90 | 50 | 12.5 | M10 | 46 | ||
14.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 100 | 16.5 | M14 | 273 | ||
5.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 22 | 16.5 | M14 | 50 | ||
8.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 75 | 35 | 22 | M18 | 125 | ||
26.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | 145 | 29.5 | M22 | 650 | ||
3.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 25 | 10.5 | M8 | 16 |
Loading...
Details Type | Stud Bolt | Material | S45C | Heat Treatment | Tempering HRC22-26 |
---|---|---|---|---|---|
Finish | Black oxide finish |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Length(mm)
Thread Length 1(mm)
Thread Length 2(mm)
Thread Diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften