Schritt-Klemme (2 Stück 1 Satz) 【2 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10S10
25S12
25S38
25S58
40S12
40S34
40S38
60S10
60S34
60S38
60S58
80S10
80S34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Mass
(g)

254.09 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2505038M22、M24525200

72.18 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 633212M12、M1420190

67.04 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 632512M1018190

76.24 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 633216M1622310

97.77 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1003219M12、M1428650

111.02 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1003819M18、M2031710

89.76 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1002516M1025440

147.93 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1505030M22、M24432400

131.92 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1503825M18、M20381500

112.25 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1503019M1030970

131.01 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1503822M16341420

213.14 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2005032M22、M24503470

192.50 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2005025M18、M20402870

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Step Clamp Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Technischer Support