Schrittblock (2-tlg. 1 Satz) 【2 Stk. pro Packung】

Schrittblock (2-tlg. 1 Satz)
[Features]
· All block racks between 1S and 9S can be unified and are designed to be locked together.
Further, combining as necessary will create a support fitting immediately. Furthermore, the parallelism is completely accurate.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1S
4S
6S
7S
8S
9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Minimum Height
(mm)
Max. Height
(mm)
Overlap dimension
(mm)
Type Mass
(g)
Number Of Crossovers Safety Strength
(kN)

23.33 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 194611.000~24.375Standard1105–1066~132

55.03 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 369024.375~54.605Medium62010~21198~417

171.85 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8221065.800~135.775Medium309025–50495~990

78.32 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 369024.600~54.605Heavy84010~21266~555

148.37 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 5815045.000~93.505Heavy210017~35446~926

171.49 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 8221065.800~135.775Heavy402025–50662~1325

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Step Block Material S45C Heat Treatment Tempering HRC30-35
Finish Black oxide finish

Technischer Support