Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TC1A |
TC2A |
TC3A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Mass (g) | Tightening Force (kN) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293.75 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 36 | 103 | 1000 | 7 | 2 Cap Screws (CS1230), 2 T Slot Nuts (1412TN), 1 Hex Wrench (6) | ||
397.90 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 36 | 143 | 1540 | 8 | 2 Cap Screws (CS1630), 2 T Slot Nuts (1816TN), 1 Hex Wrench (6) | ||
592.22 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 8 Arbeitstage | 46 | 180 | 2880 | 10 | Two Cap Screws (CS2040), T Slot Nut 2 (2220TN), 1 Hex Wrench (8) |
Loading...
Details Type | Side clamp | Material | S50C | Heat Treatment | Hardening |
---|---|---|---|---|---|
Hardness | HRC35~40 | Finishing | Black oxide finish |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften