Gurtklemme mit Schraubenbohrung

Gurtklemme mit Schraubenbohrung
[Features]
· By combining with a swivel bolt (CHS5000 to 8000), the height can be adjusted easily to secure workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPS103
TPS104
TPS105
TPS106
TPS107
TPS108
TPS109
TPS110
TPS2420
TPS2425
TPS2430
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Compatible Swivel Bolt Mass
(g)

52.47 €

1 5 Arbeitstage 1003819M1425CHS-5000430

63.74 €

1 8 Arbeitstage 1503819M1425CHS-5000670

78.26 €

1 8 Arbeitstage 1005025M1630CHS-6000810

89.76 €

1 8 Arbeitstage 1505025M1636.5CHS-60001220

97.37 €

1 8 Arbeitstage 1755025M1636.5CHS-60001400

101.21 €

1 8 Arbeitstage 1505030M2039CHS-70001360

112.36 €

1 8 Arbeitstage 1755030M2039CHS-70001610

146.51 €

1 8 Arbeitstage 2005030M2039CHS-70001880

168.31 €

1 8 Arbeitstage 2005038M2450CHS-80002300

207.15 €

1 8 Arbeitstage 2505038M2450CHS-80002850

248.61 €

1 8 Arbeitstage 3005038M2450CHS-80003410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Strap clamp with screw hole Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Technischer Support