Freistehender Schraubstock, Spezialmundstück mit Gestell (2-tlg.) 【2 Stk. pro Packung】

Freistehender Schraubstock, Spezialmundstück mit Gestell (2-tlg.)
  • Mengenrabatt
[Features]
· Use of this jaw with dedicated rack enables stable clamping of workpieces.
· Workpiece can be reliably pushed down and clamped, even when the fastening surface has black scale or is irregular or tilted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FVJ100

Teilenummer
FVJ100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

139.71 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 70 Details Type Options for Free Vise Mass(kg) 0.69
Material S45C Finishing Black oxide finish Compatible Vise FV350N
Hardness Hardening HRC35-40

Sie befinden sich auf der Seite für Freistehender Schraubstock, Spezialmundstück mit Gestell (2-tlg.) , die Teilenummer ist FVJ100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FVJ100.

Technischer Support