Glatte Klemme (2-tlg. Set) 【2 Stk. pro Packung】

Glatte Klemme (2-tlg. Set)
[Features]
· Convenient for use in conjunction with step block or screw support.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10P10
10P34
25P38
25P58
40P12
40P34
40P38
40P58
60P10
60P12
60P34
60P38
80P10
80P34
80P58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Applicable Bolt Claw Portion
(mm)
Mass
(g)

235.92 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2505038M22、M24525090

234.03 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2505038M18、M20525370

58.40 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 632512M1018190

71.76 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 633216M1622310

88.34 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1003219M12、M1428630

109.17 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 1003819M18、M2031710

76.08 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1002516M1025420

94.57 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1003819M1631770

137.37 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1505030M22、M24432320

107.41 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1503222M12、M14321170

126.70 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 1503825M18、M20381470

107.11 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1503019M10301090

201.85 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2005032M22、M24503370

184.13 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 2005025M18、M20402790

179.66 €

2 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 2005025M16482910

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Plain Clamp Material S45C Heat Treatment Tempering HRC35-47
Finish Black oxide finish

Technischer Support