MegaLock Klemme, Standardausführung

MegaLock Klemme, Standardausführung
[Features]
· Compact design which enables effective use of space for jigs and tools, or machine tables.
· Clamps the workpiece while holding it at a constant height.
· The spring type slide clamp makes it easy to attach/detach workpieces.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MLC100AN
MLC100BN
MLC100CN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Compatible T Groove Mass
(g)

227.82 €

1 8 Arbeitstage 14980

244.42 €

1 8 Arbeitstage 161030

228.45 €

1 8 Arbeitstage 181080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Mechanical Lock Clamp Material S45C Heat Treatment Hardening
Hardness HRC35~40 Finishing Black Oxide / Grinding Tightening Force(kN) 7
Stroke(mm) 2.8

Technischer Support