Universalbacken, flache Ausführung

Universalbacken, flache Ausführung
  • Mengenrabatt
[Features]
· Using the back screw holes, the screw support (FR10-20) is very convenient.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FPB10B
FPB12B
FPB16B
FPB20B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Bolt Mass
(kg)

24.73 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M100.15

29.33 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M120.34

47.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M160.66

75.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage M201.21

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material S55C Heat Treatment Tempering HRC38-43 Finishing Black oxide finish

Technischer Support