Kugelförmige Sechskantmutter

Kugelförmige Sechskantmutter
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The material is S45C.
· Features a black oxide finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FBU12

Teilenummer
FBU12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.87 €

2.28 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Spherical Hex Nut Thread Diameter M12 Hex size(mm) 19
Material S45C Heat Treatment Tempering HRC23-31 Finish Black oxide finish
Mass(g) 28

Sie befinden sich auf der Seite für Kugelförmige Sechskantmutter, die Teilenummer ist FBU12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FBU12.

Technischer Support