Präzisionsschraubstock

Präzisionsschraubstock

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • SPV165H
  • SPV115
  • SPV150
  • SPV30H
  • SPV80H
  • SPV120H
  • SPV80
[Features]
· A precision vise for ultra-precision finishing.
· Can be utilized for a wide range of grinding, cutting, and drilling.
· The round object machining V-groove (G) is attached to the crosswise direction of the mobile jaw, or the lengthwise/crosswise direction (SPV80-150).
· Sub-zero treatment minimizes aging deterioration.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPV150
SPV165H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clamp Range
(mm)
Mass
(kg)
Tightening Force
(kN)

1,794.84 €

1 10 Arbeitstage 1501512

2,136.93 €

1 5 Arbeitstage 1651810

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Width(mm) 125 Details Type Precise Vise Material SKS3
Included wrench 10 Hardness HRC60 Parallelism Within 0.002/100 mm
Perpendicularity Within 0.005/100 mm

Technischer Support