Hartmetall-Frässtift, Schaft Ø6 mm, Zahnung Aluminium

Hartmetall-Frässtift, Schaft Ø6 mm, Zahnung Aluminium
  • Mengenrabatt
[Features]
· Suitable for non-ferrous metals and light metals, primarily aluminum.
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SB1C01SA
SB1C02SA
SB1C03SA
SB1C04SA
SB1C05SA
SB2C01SA
SB2C02SA
SB2C03SA
SB2C04SA
SB3C01SA
SB3C02SA
SB3C03SA
SB3C04SA
SB3C05SA
SB6C01SA
SB6C02SA
SB6C03SA
SB6C04SA
SB7C01SA
SB7C02SA
SB7C03SA
SB7C04SA
SB8C01SA
SB8C02SA
SB8C03SA
SB8C04SA
SB8C05SA
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Shape Shower Material blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)

48.23 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage mit ZylinderVollständig aus Hartmetall61950

65.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Zylinder-9.51963

103.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Zylinder-12.72569

130.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Zylinder-162569

122.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Zylinder-192569

54.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zylinder mit runder SpitzeVollständig aus Hartmetall61950

65.38 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze-9.51963

103.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze-12.72569

151.48 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage Zylinder mit runder Spitze-192569

54.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Abgerundete HolzspitzeVollständig aus Hartmetall61950

69.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze-9.51963

103.41 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze-12.72569

152.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze-162569

149.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage Abgerundete Holzspitze-193276

78.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Oval-9.51660

97.17 €

1 12 Arbeitstage Oval-12.72266

121.60 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Oval-162569

162.61 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage Oval-192569

98.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze-9.52774

129.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze-12.72876

148.33 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze-163077

202.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze-193885

53.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage mit VollkugelVollständig aus Hartmetall6550

53.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Vollkugel-9.5852

89.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Vollkugel-12.71155

152.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage mit Vollkugel-161458

182.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage mit Vollkugel-191662

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 6 mm Blade Tip Single Cut

Technischer Support