Teilenummer
|
---|
SBT1C02 |
SBT1C03 |
SBT1C04 |
SBT1C05 |
SBT1C06 |
SBT2C02 |
SBT2C03 |
SBT2C04 |
SBT2C05 |
SBT2C06 |
SBT3C02 |
SBT3C03 |
SBT4C01 |
SBT4C02 |
SBT4C03 |
SBT5C02 |
SBT5C04 |
SBT6C02 |
SBT7C01 |
SBT7C02 |
SBT7C03 |
SBT8C03 |
SBT8C04 |
SBT8C05 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Shower Material | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 4 | 16 | 50 | - | ||
42.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 5 | 16 | 50 | - | ||
43.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | - | ||
55.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 8 | 19 | 63 | - | ||
57.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | - | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
48.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | Vollständig aus Hartmetall | 4 | 16 | 50 | - | ||
48.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | Vollständig aus Hartmetall | 5 | 16 | 50 | - | ||
48.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | - | ||
64.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | - | 8 | 19 | 63 | - | ||
66.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | - | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
51.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | - | ||
65.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | - | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
51.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | - | ||
62.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | - | 8 | 19 | 63 | - | ||
69.58 € | 1 | 9 Arbeitstage | Baumform | - | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
52.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 19 | 50 | 14 | ||
81.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | - | 9.5 | 16 | 63 | 28 | ||
66.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | - | 9.5 | 16 | 60 | - | ||
53.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 16 | 50 | 14 | ||
69.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | - | 8 | 22 | 69 | 14 | ||
81.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | - | 9.5 | 27 | 74 | 14 | ||
45.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | Vollständig aus Hartmetall | 6 | 5 | 50 | - | ||
49.27 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | - | 8 | 6.4 | 50 | - | ||
55.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | - | 9.5 | 8 | 52 | - |
Loading...
Product Type | Schaftdurchmesser 6 mm | Coating | Titanium | Blade Tip | Double Cut |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Shower Material
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften