Teilenummer
|
---|
SBH1C06 |
SBH1C06E |
SBH1C08 |
SBH1C08E |
SBH2C06 |
SBH2C08 |
SBH3C03 |
SBH3C05 |
SBH4C03 |
SBH4C04 |
SBH5C05 |
SBH6C02 |
SBH6C03 |
SBH7C03 |
SBH7C04 |
SBH8C05 |
SBH8C07 |
SBH51C02 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Angle (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
85.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylindrische Ausführung mit Endklinge | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
121.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Zylinder | 12.7 | 25 | 69 | - | ||
134.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylindrische Ausführung mit Endklinge | 12.7 | 25 | 69 | - | ||
66.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
125.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Zylinder mit runder Spitze | 12.7 | 25 | 69 | - | ||
78.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
115.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Abgerundete Holzspitze | 12.7 | 25 | 69 | - | ||
83.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | 9.5 | 19 | 63 | - | ||
94.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Baumform | 12.7 | 25 | 69 | - | ||
128.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 12.7 | 22 | 69 | 28 | ||
79.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 9.5 | 16 | 60 | - | ||
117.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 12.7 | 22 | 66 | - | ||
81.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 9.5 | 27 | 74 | - | ||
130.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 12.7 | 28 | 76 | - | ||
71.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 9.5 | 8 | 52 | - | ||
95.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | mit Vollkugel | 12.7 | 11 | 55 | - | ||
116.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | Oval | 12.7 | 32 | 76 | - |
Loading...
Product Type | Schaftdurchmesser 6 mm | Coating | Hard Type (Aluminum Coating: TIAIN) | Blade Tip | Double Cut |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften