Flache Unterlegscheibe

Flache Unterlegscheibe
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· For stability when fixing the clamp with a nut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FYZ14
FYZ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Applicable Bolt Outer Diameter
(mm)
Internal Diameter
(mm)
Mass
(g)

5.24 €

1 6 Arbeitstage M14391543

4.16 €

2.16 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M16451761

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Details Type Flat Washer Height(mm) 6 Material S45C
Heat Treatment Tempering HRC35-45 Finish Black oxide finish

Technischer Support