Hersteller-Teilenummer: TP5-1818SV
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 42.31 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Amount Of Content: 1 pc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TP5-1818SV
Product Type | Farbige Schutzfolie | Thickness(mm) | 0.3 | Width×Length(m) | 1.71×1.71 |
---|---|---|---|---|---|
Color | Silber | Shape | Mit Klappgriff | Number of Grommets(piece) | 8 |
Grommet pitch(cm) | 90 | JAN Code | 4989999334388 | Trusco Code | 489-2411 |
Tensile Strength | Vertical 950 N/5 cm, horizontal 850 N/5 cm | Tear strength | Vertical 950 N, horizontal 850N | Durability period | Approximately 5 years |
Material | Polyethylene (PE) | Mass(kg) | 0.7 | Amount Of Content | 1 pc. |
Sie befinden sich auf der Seite für 5-Year Sheet, die Teilenummer ist TP5-1818SV.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TP5-1818SV.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften