Kieselgeltuch (gewebt), Rolle

Kieselgeltuch (gewebt), Rolle
[Features]
· With excellent heat resistance, this ultra high temperature material can be used at 1,000°C.
· Uses high purity silica fiber with 95% silicon dioxide (SiO2).
· Excellent thermal shock resistance enables it to withstand rapid heating and cooling.
· Does not include any asbestos.
[Applications]
· For high temperature heat insulating material, exhaust duct heat insulating material, furnace curtains, anti-cooling cover, for sparks during welding work, slag curing
· For work within nuclear power plant facilities

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TST-06-1000

Teilenummer
TST-06-1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

616.10 €

1 6 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Nicht klebendes Band Color Weiße Ausführung Width(mm) 1000
Length(m) 20 Thickness(mm) 0.64 JAN Code 4989999293821
Trusco Code 473-6788 Mass(g) 13700(13.7kg) Specifications Fix with wire, etc.
Operating Temperature Range(°C) 1000 Material Silica fiber 100% Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support