Polyethylen-Beutel, aus Polyethylen-Schlauch, für längliche Gegenstände

Polyethylen-Beutel, aus Polyethylen-Schlauch, für längliche Gegenstände
  • Mengenrabatt
A plastic bag that can be cut to the required length.
[Features]
· Plastic bags for long objects.
· Can be cut to the necessary length.
· Transparent type that allows the contents to be easily seen.
[Applications]
· For protecting long materials.
· For shipping long products.
· For simple fan ducts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPT-150
TPT-350
TPT-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(m)
Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

194.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3001504989999296877474-792583001 Roll

225.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1503504989999296891474-794197001 Roll

195.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1004504989999296907474-795083001 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Industriekunststoffbeutel Color Transparency Thickness(mm) 0.1
Material Polyethylene (PE) Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support