Farb-Bits und Verlängerungshalter, Satz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ACMH9-EH

Teilenummer
ACMH9-EH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.76 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip Type Kombination Overall Length(mm) 65 Single Product Set Product Produktsatz
Bit Quantity 9 Presence of magnet at the blade tip Verfügbar JAN Code 4962485402822
Set content and accessories Phillips (+) 1/2/3 1 Each, Stepped Phillips (+) 2 1 Each, Flathead (-) 5×6 1 Each, Hex Type (Hexagon) 3/4/5/6 1 Each, 100 mm Extension Holder, Replacement Handle Features With extension holder for extending bit length. Material Bit: Chrome/Molybdenum/Vanadium Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Farb-Bits und Verlängerungshalter, Satz, die Teilenummer ist ACMH9-EH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ACMH9-EH.

Technischer Support