Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.145
Tip Type | Gerade Spitze mit Konusgewinde | Main Body Material | Edelstahl | Tip material | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 110 | Single Product Set Product | Einzelstück | Main Body Parts | Grundkörper |
With/without tip replacement function | N/A | Width(mm) | 10 | JAN Code | 4962485091262 |
Material Details | 18-8 stainless steel (SUS304) |
Sie befinden sich auf der Seite für Spitzzange, GG-Ausführung, die Teilenummer ist NO.145.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.145.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften