Präzisions-Stiftkloben (Durchschlag-Ausführung)

Präzisions-Stiftkloben (Durchschlag-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • NO.90-ST
  • NO.91-ST
  • Mengenrabatt
[Features]
· A pin vise resistant to wear with an iron cap and chuck.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.90-ST
NO.91-ST
NO.92-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passende Größe
(mm)
Griff-ø
(mm)
Gesamtlänge
(mm)
Schneide Spitze JAN-Code

14.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ø0.1-0.6 (Round Shaft Diameter)4.51056mm4962485221829

14.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ø0.1-0.9 (Round Shaft Diameter)5.51108mm4962485221836

15.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage ø0.1-1.2 (Round Shaft Diameter)612010mm4962485221843

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Sonstige Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Wellentyp Rund
Eigenschaften For drilling small holes or deburring. For extremely fine drills. This through type is applicable for drills with various lengths. Material Main Body: Carbon Steel, Cap, Chuck: Iron (Hardened)

Technischer Support