Präzisions-Stiftkloben (Verstaubar), mit Bohrspitze

Präzisions-Stiftkloben (Verstaubar), mit Bohrspitze
  • Mengenrabatt
[Features]
· A storage type pin vise ideal for drilling small holes and deburring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.94-S

Teilenummer
NO.94-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

24.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Sonstige Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Passende Größe(mm) ø0.1-3.2 (Round Shaft Diameter)
Griff-ø(mm) 15 Gesamtlänge(mm) 102 Schneide Spitze 10
Setinhalt Included drill: ø 0.6/ø 0.8/ø 1.0, 2 collet chucks (inside the main body), JAN-Code 4962485221362 Eigenschaften With Rotation Cap.
Material Main Body, Cap, Chuck: Brass, Drill: High Speed Steel

Sie befinden sich auf der Seite für Präzisions-Stiftkloben (Verstaubar), mit Bohrspitze, die Teilenummer ist NO.94-S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.94-S.

Technischer Support