• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kugelhammer

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-24-OZ-1
CR-32-OZ-1
CR-40-OZ-1
CR-48-OZ-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Head (diameter)
(mm)
Head (length)
(mm)
Nominal

20.53 €

1 23 Arbeitstage 3812324 Oz

25.00 €

1 23 Arbeitstage 3912432 Oz

28.87 €

1 23 Arbeitstage 4113440 Oz

32.61 €

1 23 Arbeitstage 4314048 Oz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Hammer für einhändige Verwendung Overall Length(mm) 390

Technischer Support