Glasfaserhammer

Glasfaserhammer
[Merkmale]
-Dies ist ein großer Hammer mit einer griffigen Gummibeschichtung.
-Nominal: 3 lbs/10 lbs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CR-08-LBS-2

Teilenummer
CR-08-LBS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

66.04 €

1 23 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gummihammer Head (diameter)(mm) 59 Head (length)(mm) 156
Overall Length(mm) 900 Nominal 8 lb

Technischer Support