• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 14:00 (CEST) 26/5/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

L-Klemme (Holzverarbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-F04A-1
CR-F04A-2
CR-F04A-3
CR-F04A-4
CR-F04A-5
CR-F04A-6
CR-F04A-7
CR-F04A-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Opening
(mm)
Clamping Capacity
(N)

42.49 €

4 Arbeitstage 12002500

23.01 €

4 Arbeitstage 1602500

22.58 €

4 Arbeitstage 2002500

23.35 €

4 Arbeitstage 2502500

25.51 €

4 Arbeitstage 3002500

28.23 €

4 Arbeitstage 4502500

29.57 €

4 Arbeitstage 6002500

35.26 €

4 Arbeitstage 9002500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pocket(mm) 80 Frame Dimensions(mm) 15.5×7.5

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support