Teilenummer
|
---|
CR-J0310012 |
CR-J0312012 |
CR-J032012 |
CR-J032512 |
CR-J033012 |
CR-J034512 |
CR-J036012 |
CR-J038012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Opening (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
117.24 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1000 | ||
133.28 € | 1 | 23 Arbeitstage | 1200 | ||
61.97 € | 1 | 23 Arbeitstage | 200 | ||
63.78 € | 1 | 23 Arbeitstage | 250 | ||
68.89 € | 1 | 23 Arbeitstage | 300 | ||
76.29 € | 1 | 23 Arbeitstage | 450 | ||
88.44 € | 1 | 23 Arbeitstage | 600 | ||
100.25 € | 1 | 23 Arbeitstage | 800 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions(mm) | 29.7×14.3 | Clamping Capacity(N) | 12500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Opening(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften