L-Klemme (für hochfesten Stahl)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CR-J0512012
CR-J053012
CR-J054512
CR-J056012
CR-J058012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Maximum Opening
(mm)
Clamping Capacity
(N)

108.52 €

4 Arbeitstage 12006100

56.92 €

4 Arbeitstage 3006100

67.70 €

4 Arbeitstage 4506100

78.63 €

4 Arbeitstage 6006100

82.85 €

4 Arbeitstage 8006100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Pocket(mm) 120 Frame Dimensions(mm) 25.4×11.9

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support