Teilenummer
|
---|
CR-J0610012 |
CR-J0612012 |
CR-J063012 |
CR-J066012 |
CR-J068012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Opening (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
96.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1000 | ||
111.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1200 | ||
74.01 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | ||
68.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 600 | ||
81.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 800 |
Loading...
Pocket(mm) | 120 | Frame Dimensions(mm) | 22×10.6 | Clamping Capacity(N) | 2500 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum Opening(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften