Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SFW-1370-30-0.3
Thickness(mm) | 0,3 | Width(mm) | 1370 | Product Type | Antistatische Gegenmaßnahmen – Schutzfolie |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 30 | Color | Klar | Surface resistance value | 10¹⁰ Ω (JIS C 2170 Standardverwendung) |
Disaster preventive | Entspricht Artikel 4-3 der Durchführungsverordnung zum Brandschutzgesetz (Japan) | Oxygen index | 26 oder mehr (entspricht JIS K 7201) | 1 Rolle |
Sie befinden sich auf der Seite für Seiden FW, die Teilenummer ist SFW-1370-30-0.3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SFW-1370-30-0.3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften