Nylon Zip Tie Maximum Binding Radius (mm) φ15–φ76【100 Stk. pro Packung】

Nylon Zip Tie Maximum Binding Radius (mm) φ15–φ76
[Features]
· Choke hitch is smooth as the tip is curved.
· The head structure boasts excellent tensile strength and allows for secure binding and securing of objects.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1645-02
3-1645-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Size
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Manufacturer Product Name Model number Amount Of Content

34.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.5×100×1.05φ22Nylon Zip Tie Tie Maximum band diameter φ: φ22 mm NB-100 MM x 100 Zip TiesNB-100MM1 Pack (100 pcs)

43.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.6×150×1.2φ35Nylon Zip Tie Maximum band diameter φ: φ35 mm NB-150 MM x 100 Zip TiesNB-150MM1 Pack (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Details Type For Indoor Use Material Nylon 66
Operating Temperature Range(°C) -40 to 85 Amount Of Content 1 Pack (100 pcs)

Technischer Support