Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3-1794-01 |
3-1794-02 |
3-1794-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe | Ausführungsdetails | Artikelbezeichnung des Herstellers | Inhaltsmenge | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Weiße Ausführung | Color: white | Line Tape White | 1 Roll | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Gelb | Color: yellow | Line Tape Yellow | 1 Roll | |
25.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Mehrfarbig | Color: tiger-stripes | Line Tape Striped 50 mm×33 m×0.15 mm | 1 Roll |
Loading...
Artikelausführung | Klebeband | Breite(mm) | 50 | Länge(m) | 33 |
---|---|---|---|---|---|
Dicke(mm) | 0.15 | Klebekraft | 1.8 N/10 mm (Reference) | Hersteller Anzahl | PVCLT101 |
Basiswerkstoff | PVC (Polyvinyl Chloride Resin) | Klebstoff Mittel Material | Rubber-Based | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Ausführungsdetails
Artikelbezeichnung des Herstellers
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften