Waterproof Sandpaper (D Type) 【100 Stk. pro Packung】

Waterproof Sandpaper (D Type)
  • Mengenrabatt
[Applications]
· For polishing all painted surfaces of metals, cars, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3-1827-06
3-1827-07
3-1827-08
3-1827-09
3-1827-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Manufacturer Product Name Manufacturer Model Number

114.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 400Water-resistant sandpaper DCCS #400DCCS #400

114.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 600Water-resistant sandpaper DCCS #600DCCS #600

118.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 800Water-resistant sandpaper DCCS #800DCCS #800

146.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1000Water-resistant sandpaper DCCS #1000DCCS #1000

158.15 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 6 Arbeitstage 1500Water-resistant sandpaper DCCS #1500DCCS #1500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet Type Wasserfestes Papier Usage Handpolitur Abrasive material Sonstige
Width(mm) 230 Length(mm) 280 Material Abrasive grain: Silicon carbide
Number Contained In A Packet 1 Box (100 Sheets)

Technischer Support