Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3-1630-02
Artikelausführung | Klebeband | Farbe | Schwarz | Breite(mm) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 2 | Dicke(mm) | 10 | Artikelbezeichnung des Herstellers | Sealing Material (EPT Sealer) Tape Type EE-1010P 15 mm×10 mm×2m |
Hersteller Anzahl | EE-1010P | Basiswerkstoff | Polyester film | Klebstoff Mittel Material | Acrylic |
Oberflächen schleifkorn | EPDM Mixture Foam | Inhaltsmenge | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Sealing Material (EptoSealer / Roller Type) , die Teilenummer ist 3-1630-02.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3-1630-02.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Inhaltsmenge
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften