Schraubklemme mit Nocken (doppelte I-Ausführung)

Schraubklemme mit Nocken (doppelte I-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Features]
· A universal type available for any kind of work such as hanging up, hanging down, pulling, or reversing.
· A secure and safe structure that allows visual confirmation of the degree of tightening by the twist cam method.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SWC0.5S
SWC1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Clamp Range
(mm)
Jaw Depth
(mm)
Male Thread Hex Width Across Flats
(mm)
Capacity
(ton)
Mass
(kg)

358.15 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 0–2563170.51.9

563.70 €

1 5 Arbeitstage 0–40842113.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Accessory 1721 Dual Ratchet Wrench - Short Type Included

Technischer Support