Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | Corner c (mmx45°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 57 | 18 | 3.8 | 0.04 | |
64.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 57 | 18 | 4.8 | 0.05 | |
64.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 5.7 | 13 | 6 | 57 | 19.6 | 5.5 | 0.06 | |
64.69 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 57 | 20 | 5.7 | 0.06 | |
88.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7.7 | 19 | 8 | 63 | 25.5 | 7.4 | 0.08 | ||
88.31 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 63 | 26 | 7.7 | 0.08 | ||
131.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9.7 | 22 | 10 | 72 | 30 | 9.4 | 0.10 | ||
131.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 72 | 30 | 9.5 | 0.10 | ||
118.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11.7 | 26 | 12 | 83 | 35 | 11.2 | 0.12 | ||
118.78 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 83 | 35 | 11.5 | 0.12 | ||
157.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13.7 | 26 | 14 | 83 | 35.3 | 13.2 | 0.14 | ||
157.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 14 | 26 | 14 | 83 | 36 | 13.5 | 0.14 | ||
204.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 15.6 | 32 | 16 | 92 | 41 | 15.1 | 0.16 | ||
204.95 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 92 | 42 | 15.5 | 0.16 | ||
312.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 19.5 | 38 | 20 | 104 | 51 | 19.0 | 0.20 | ||
312.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 38 | 20 | 104 | 52 | 19.5 | 0.20 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan | Type | Quadratisch | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte / Senkarbeiten |
---|---|---|---|---|---|
Blade tip shape | Mikro-R | Torsion Angle (θ) | Variable Führung | Coating Details | SIGNUM |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Corner c(mmx45°)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften