Teilenummer
|
---|
DB312015 |
DB312025 |
DB312030 |
DB312030S3 |
DB312030S4 |
DB312035 |
DB312040S4 |
DB312045 |
DB312055 |
DB312065 |
DB312070 |
DB312090 |
DB312140 |
DB312160 |
DB312180 |
DB312200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R0.75 | 4 | 50 | 6 | 1.5 | |
34.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R1.25 | 6 | 60 | 6 | 2.5 | |
36.46 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1.5 | 8 | 60 | 6 | 3 | |
34.19 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R1.5 | 8 | 60 | 3 | 3 | |
34.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R1.5 | 8 | 60 | 4 | 3 | |
36.46 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | R1.75 | 8 | 70 | 6 | 3.5 | |
35.82 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R2 | 8 | 70 | 4 | 4 | |
40.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R2.25 | 8 | 70 | 6 | 4.5 | |
40.57 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R2.75 | 10 | 80 | 6 | 5.5 | |
51.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R3.25 | 12 | 90 | 8 | 6.5 | |
52.24 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R3.5 | 14 | 90 | 8 | 7 | |
70.76 € | 1 | Verfügbar | 19 Arbeitstage | R4.5 | 18 | 100 | 10 | 9 | |
145.49 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R7 | 26 | 110 | 14 | 14 | |
141.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R8 | 30 | 140 | 16 | 16 | |
177.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | R9 | 34 | 140 | 18 | 18 | |
221.16 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | R10 | 38 | 160 | 20 | 20 |
Loading...
Type | Kugel | Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | R Precision(μm) | ±0.01 | Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Torsional Angle(°) | 30 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Shank tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Blade diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften