• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

WIDIN 4-schneidiger, rechwinkliger Schleifer EM

WIDIN 4-schneidiger, rechwinkliger Schleifer EM

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: ZE304130

Marke: WIDIN

Preis: 85.08

Lieferzeit: 6 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZE304130

Teilenummer
ZE304130
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

85.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Blade diameter (D)(φ) 13 Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium Blade length (ℓ)(mm) 26
Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch Coating TiAlN
Shank diameter (d)(mm) 12 Overall Length (L)(mm) 80 Machining Application Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub)
Blade tip shape Scharfkantig Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Torsion Angle details(°) 30
Blade diameter tolerance 0~-0.02(mm) Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für WIDIN 4-schneidiger, rechwinkliger Schleifer EM, die Teilenummer ist ZE304130.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZE304130.

Technischer Support