Teilenummer
|
---|
ZE324052 |
ZE324062 |
ZE324101 |
ZE324103 |
ZE324140 |
ZE324162 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.17 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 100 | |
84.36 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 6 | 40 | 6 | 150 | |
86.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | 10 | 100 | |
170.74 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 55 | 10 | 180 | |
150.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 14 | 40 | 14 | 120 | |
233.83 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 16 | 80 | 16 | 200 |
Loading...
Work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium | Type | Hohe Schräge | Coating | TiAlN |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Blade tip shape | Scharfkantig | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Torsion Angle details(°) | 30 | Blade diameter tolerance | 0~-0.03(mm) | Shank tolerance | h6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften