Vollmaterial-Spiralbohrer-Serie, unbeschichteter Standardbohrer SSD

Vollmaterial-Spiralbohrer-Serie, unbeschichteter Standardbohrer SSD

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Es kann für die Bearbeitung von Nichteisenmetallen wie Aluminium, Graphit und Harz, sowie Aluminium verwendet werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SSD058

Teilenummer
SSD058
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

40.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hole diameter (drill diameter) D(mm) 5.8 Groove Length L(mm) 38 Work material Aluminium / Graphit / Kunststoff
Overall Length L(mm) 75 Coating Type Ohne Beschichtung Tip angle(°) 118
Torsional Angle(°) 30 Blade diameter tolerance h8 Shank tolerance h6

Sie befinden sich auf der Seite für Vollmaterial-Spiralbohrer-Serie, unbeschichteter Standardbohrer SSD, die Teilenummer ist SSD058.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SSD058.

Technischer Support