Stirnfräseschneider, Phoenix Serie, Achtkant-Ausführung, Bohr-Ausführung, mit Schraubverriegelung

Stirnfräseschneider, Phoenix Serie, Achtkant-Ausführung, Bohr-Ausführung, mit Schraubverriegelung
Ein achteckiger und bohrungsartiger Planfräser. Wirtschaftlich durch die Verwendung von doppelseitigen achteckigen Wendeschneidplatten, die insgesamt 16 Ecken ergeben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PAO06R050M22-5
PAO06R063M22-7
PAO06R080M25.4-8
PAO06R100M31.7-10
PAO06R125M38.1-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
External diameter Dc
(mm)
Overall Length L/Cutter Height
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Hole Diameter
(mm)
Tool No. Cutter outer diameter D1
(mm)
Boss Diameter db
(mm)
Width of the Key Slot a
(mm)
Depth of the Key Slot b
(mm)
Type

522.40 €

1 6 Arbeitstage 5040522780202060.24510.46.31

627.90 €

1 6 Arbeitstage 6340722780202173.25010.46.32

539.50 €

1 6 Arbeitstage 8050825.4780202290.2609.562

639.17 €

1 6 Arbeitstage 100501031.757802023110.27012.783

742.08 €

1 6 Arbeitstage 125631238.17802024135.29015.9103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen Mounting Method Welle
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung

Technischer Support