Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
N111-50X25-CR-PACK
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.31 | Color Details | Cream |
JAN Code | 4970520321014 | Adhesiveness(N/25mm) | 10.78 | Tensile Strength(N/25mm) | 166.6 |
Amount Of Content | 1 Pack (30 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften