Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
452RC
Product Type | Klebeband | Color | Gelb | Width(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 25 | Thickness(mm) | 0.2 | Color Details | Cream |
Tensile Strength | 44.2N/10mm | Adhesiveness | 3.5N/10mm | JAN Code | 4547691707475 |
Trusco Code | 382-6864 | Mass(g) | 315 | Cutting Method | Can cut by hand |
Amount Of Content | 1 Roll |
Sie befinden sich auf der Seite für Textilband Nr. 452RC aus recyceltem PET, umweltfreundlich, die Teilenummer ist 452RC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 452RC.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften