PE-Textil-Sicherheitsband Nr. 412【30 Stk. pro Packung】

PE-Textil-Sicherheitsband Nr. 412

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Package
  • No.412 Light Green
  • Package
  • PE-Textil-Sicherheitsband Nr. 412

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N412-50X25-CL-PACK
N412-50X25-LG-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Color Color Details JAN Code Amount Of Content

147.06 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage TransparenzTransparency45476917020431 Pack (30 pcs)

140.34 €

30 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage GrünLight Green45476917016191 Pack (30 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 50 Length(m) 25
Thickness(mm) 0.15 Adhesiveness(N/25mm) 7.94 Tensile Strength(N/25mm) 85
Adhesive Acrylic Base Materials Polyester + Polyethylene Woven Fabric Amount Of Content 1 Pack (30 pcs)

Technischer Support