4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser, variabler Gewindeabstand 38° / 41° E141-1.5HX

4-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser, variabler Gewindeabstand 38° / 41° E141-1.5HX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E141-1.5HX-1
E141-1.5HX-1.5
E141-1.5HX-2
E141-1.5HX-2.5
E141-1.5HX-3
E141-1.5HX-3.5
E141-1.5HX-4
E141-1.5HX-4.5
E141-1.5HX-5
E141-1.5HX-5.5
E141-1.5HX-6
E141-1.5HX-8
E141-1.5HX-10
E141-1.5HX-12
E141-1.5HX-16
E141-1.5HX-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Torsion Angle details Material

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.54500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52.34500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234500~-0.0238°/41°MG

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.53.84500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.56500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.55.36500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 466500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.56.86500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.58.36500~-0.0238°/41°MG

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696500~-0.0238°/41°MG

68.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8128650~-0.0238°/41°MG

93.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101510750~-0.0238°/41°MG

136.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 121812800~-0.0238°/41°MG

194.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1624161000~-0.0238°/41°MG

355.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 203020120---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Coating Details AlTiCrN

Technischer Support