Variabler Walzenstirnfräser mit variablem 3-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser 38° / 41° E141-4.0HX

Variabler Walzenstirnfräser mit variablem 3-schneidiger Hartmetall-Schaftfräser 38° / 41° E141-4.0HX

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E141-3.0HX-1
E141-3.0HX-1.5
E141-3.0HX-2
E141-3.0HX-2.5
E141-3.0HX-3
E141-3.0HX-3.5
E141-3.0HX-4
E141-3.0HX-4.5
E141-3.0HX-5
E141-3.0HX-5.5
E141-3.0HX-6
E141-3.0HX-8
E141-3.0HX-10
E141-3.0HX-12
E141-3.0HX-16
E141-3.0HX-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13450

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.5450

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 26450

28.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.5450

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 39650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.510.5650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 412650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.513.5650

39.56 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 515650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.516.5650

39.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 618650

68.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 824865

93.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10301075

136.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12361280

194.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 164816100

355.02 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 206020120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
Coating Details AlTiCrN Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02 Torsion Angle details 38°/41°
Material MG

Technischer Support