Teilenummer
|
---|
E141-4.0HX-2.5 |
E141-4.0HX-3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 4 | |
39.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 12 | 6 |
Loading...
Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 50 | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Coating Details | AlTiCrN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Torsion Angle details | 38°/41° | Material | MG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften