Teilenummer
|
---|
E144X-1 |
E144X-1.5 |
E144X-2 |
E144X-3 |
E144X-4 |
E144X-5 |
E144X-6 |
E144X-7 |
E144X-8 |
E144X-9 |
E144X-10 |
E144X-11 |
E144X-12 |
E144X-16 |
E144X-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 50 | ||
23.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 5 | 4 | 50 | ||
23.75 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | ||
32.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 6 | 16 | 6 | 50 | ||
52.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 7 | 20 | 8 | 60 | ||
52.96 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 60 | ||
77.34 € | 1 | 8 Arbeitstage | 9 | 25 | 10 | 72 | ||
71.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 72 | ||
112.90 € | 1 | 8 Arbeitstage | 11 | 30 | 12 | 75 | ||
99.77 € | 1 | 8 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 75 | ||
160.92 € | 1 | 8 Arbeitstage | 16 | 45 | 16 | 100 | ||
260.35 € | 1 | 8 Arbeitstage | 20 | 50 | 20 | 100 |
Loading...
Work material | General steel / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte / Senkarbeiten | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Coating Details | AlTiN | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 | Torsion Angle details | 43°/48° |
Material | MG |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften